Floor Heating Controls, Danfoss Link™, Master Controller, 230.0 V, 24 V, Number of channels: 10
014G0210
Danfoss HC-Z 10 output
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Danfoss HC-Z 10 output
Hmotnosť s obalom | 0.98 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.1 Kg |
Volume | 4.339 Liter |
EAN | 5702425190506 |
Hmotnosť s obalom | 0.98 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.1 Kg |
Volume | 4.339 Liter |
EAN | 5702425190506 |
Bezdrôtový prenos [m] [max.] | 30 m |
Description | Danfoss HC-Z 10 output |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Na stene | Áno |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Počet výstupov | 10 |
Počet výstupov [ks] | 10 pc |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Regulácia teploty | Áno |
Relé kotla | Áno |
Relé čerpadla | Áno |
Trieda ochrany IP | IP 30 |
Typ | Danfoss Link™ |
Typ regulácie vykurovania | Riadiaci regulátor |
V stene | Nie |
Výstupné napätie [V] DC | 24 V |
Bezdrôtový prenos [m] [max.] | 30 m |
Description | Danfoss HC-Z 10 output |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Na stene | Áno |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Počet výstupov | 10 |
Počet výstupov [ks] | 10 pc |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Regulácia teploty | Áno |
Relé kotla | Áno |
Relé čerpadla | Áno |
Trieda ochrany IP | IP 30 |
Typ | Danfoss Link™ |
Typ regulácie vykurovania | Riadiaci regulátor |
V stene | Nie |
Výstupné napätie [V] DC | 24 V |