Floor Heating Controls, Master Controller CF2+, 230.0 V, Number of channels: 5
088U0245
CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24
Hmotnosť s obalom | 1.11 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.11 Kg |
Volume | 4.305 Liter |
EAN | 5702425081613 |
Hmotnosť s obalom | 1.11 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 1.11 Kg |
Volume | 4.305 Liter |
EAN | 5702425081613 |
Bezdrôtový prenos [m] [max.] | 30 m |
Cooling | Áno |
Description | CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Na stene | Áno |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Pohotovostné relé | Áno |
Popis výrobku | Hlavná riadiaca jednotka, 5 výstupov |
Počet výstupov | 5 |
Počet výstupov [ks] | 5 pc |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Relé kotla | Áno |
Relé čerpadla | Áno |
Trieda ochrany IP | IP 30 |
Typ | Master Controller CF2+ |
Typ regulácie vykurovania | Riadiaci regulátor |
Týždenný program | Áno |
V stene | Nie |
Výkon na výstup [VA] [max.] | 35 VA |
Bezdrôtový prenos [m] [max.] | 30 m |
Cooling | Áno |
Description | CU 05 24V DANFOSS CF-MC 071CU-02B-24 |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Na stene | Áno |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Pohotovostné relé | Áno |
Popis výrobku | Hlavná riadiaca jednotka, 5 výstupov |
Počet výstupov | 5 |
Počet výstupov [ks] | 5 pc |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.42 MHz |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Relé kotla | Áno |
Relé čerpadla | Áno |
Trieda ochrany IP | IP 30 |
Typ | Master Controller CF2+ |
Typ regulácie vykurovania | Riadiaci regulátor |
Týždenný program | Áno |
V stene | Nie |
Výkon na výstup [VA] [max.] | 35 VA |