FH Pipes, Fittings, Screw coupling, 3/4, 16.0 mm, 16.0 mm, 0.0 mm

088X0025

Screw coupling 3/4" x 16 x 2 mm

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.177 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.177 Kg
Volume 0.161 Liter
EAN 5702420089300

 

Description Screw coupling 3/4" x 16 x 2 mm
Dimenzia prípoja 3/4
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Materiál Mosadz/nehrdzavejúca oceľ
Použitie Floor heating pipes
Pracovná teplota [°C] [max.] 70 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 10 bar
Priemer spoja, strana 1 [mm] 16 mm
Priemer spoja, strana 2 [mm] 16 mm
Priemer spoja, strana 3 [mm] 0 mm
Produktová skupina FH Pipes
SCIP dossier no. be151eaf-857d-4d11-9f90-33cf7c736e53
SCIP dossier product name Screw coupling
Teplota prietoku [°C] [max.] 95 °C
Typ Fittings
Typy pripojenia Skrutková spojka

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality