Room Thermostats, BasicPlus / BasicPlus2, Room Thermostat, 230.0 V, In-wall
088U0625
BasicPLus2 WT-P Programmable, Wired 230V
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
BasicPLus2 WT-P Programmable, Wired 230V
Hmotnosť s obalom | 0.208 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.132 Kg |
Volume | 0.613 Liter |
EAN | 5702425103025 |
Hmotnosť s obalom | 0.208 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.132 Kg |
Volume | 0.613 Liter |
EAN | 5702425103025 |
Description | BasicPLus2 WT-P Programmable |
Displej (áno/nie) | Áno |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Montáž | Podomietková montáž |
Možnosť podlahového snímača | Áno |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Produktová skupina | Room Thermostats |
Rozhrania | Drôtové 230V |
SCIP dossier no. | 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856 |
SCIP dossier product name | BasicPlus2 |
Trieda ochrany IP | IP 30 |
Typ | BasicPlus / BasicPlus2 |
Typ regulácie vykurovania | Priestorový termostat |
Týždenný program | Áno |
UNSPSC CODE | 41112209 |
Description | BasicPLus2 WT-P Programmable |
Displej (áno/nie) | Áno |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Montáž | Podomietková montáž |
Možnosť podlahového snímača | Áno |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Produktová skupina | Room Thermostats |
Rozhrania | Drôtové 230V |
SCIP dossier no. | 579e000d-612c-46e2-a61f-d48d45585856 |
SCIP dossier product name | BasicPlus2 |
Trieda ochrany IP | IP 30 |
Typ | BasicPlus / BasicPlus2 |
Typ regulácie vykurovania | Priestorový termostat |
Týždenný program | Áno |
UNSPSC CODE | 41112209 |