Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Sensor, 24.0 V - 230.0 V, Number of channels: 0, Floor
088U1110
Danfoss Icon Floor Sensor, Wired 24V
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Danfoss Icon Floor Sensor, Wired 24V
Hmotnosť s obalom | 0.046 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.043 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
Hmotnosť s obalom | 0.046 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.043 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5702425129858 |
App control enabled | Áno |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
Dĺžka [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Montáž | Podlaha |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Pasuje do rámov spínačov | Nie |
Počet výstupov | 0 |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Rozhrania | Drôtové 24V |
Supply voltage [V] [Max] | 230 V |
Supply voltage [V] [Min] | 24 V |
Trieda ochrany IP | IP68 |
Typ | Danfoss Icon |
Typ regulácie vykurovania | Snímač |
UNSPSC CODE | 40101830 |
App control enabled | Áno |
Description | Danfoss Icon Floor Sensor |
Dĺžka [m] | 3 m |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Montáž | Podlaha |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Pasuje do rámov spínačov | Nie |
Počet výstupov | 0 |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Rozhrania | Drôtové 24V |
Supply voltage [V] [Max] | 230 V |
Supply voltage [V] [Min] | 24 V |
Trieda ochrany IP | IP68 |
Typ | Danfoss Icon |
Typ regulácie vykurovania | Snímač |
UNSPSC CODE | 40101830 |