Floor Heating Controls, Danfoss Icon, Repeater, 230.0 V, Number of channels: 0, Plug-in
088U1102
Danfoss Icon Repeater, Wired 24V
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Danfoss Icon Repeater, Wired 24V
Hmotnosť s obalom | 0.256 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147098 |
Hmotnosť s obalom | 0.256 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.095 Kg |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147098 |
App control enabled | Áno |
Bezdrôtový prenos [m] [max.] | 35 m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon Repeater |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Montáž | Zásuvná |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Pasuje do rámov spínačov | Nie |
Počet výstupov | 0 |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.6 MHz |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Rozhrania | Drôtové 24V |
Trieda ochrany IP | IP 20 |
Typ | Danfoss Icon |
Typ regulácie vykurovania | Zosilovač |
UNSPSC CODE | 40101830 |
App control enabled | Áno |
Bezdrôtový prenos [m] [max.] | 35 m |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon Repeater |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Montáž | Zásuvná |
Napájacie napätie [V] | 230 V |
Pasuje do rámov spínačov | Nie |
Počet výstupov | 0 |
Prenosová frekvencia [MHz] | 868.6 MHz |
Produktová skupina | Floor Heating Controls |
Rozhrania | Drôtové 24V |
Trieda ochrany IP | IP 20 |
Typ | Danfoss Icon |
Typ regulácie vykurovania | Zosilovač |
UNSPSC CODE | 40101830 |