Wet System BasicClip, 16 mm - 17 mm, 300 pc

088X0062

BasicClip for 16-17mm pipe 300pcs

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.45 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.45 Kg
Volume 2.909 Liter
EAN 5702420089577

 

Description BasicClip for 16-17mm pipe 300pcs
EU RoHS compliance Out of scope
Množstvo po formátoch balenia 300 pc
Priemer potrubia [mm] [max.] 17 mm
Priemer potrubia [mm] [min.] 16 mm
Produktová skupina Wet System BasicClip
Typ Clips & Tool
Výška [mm] 30 mm
Šírka [mm] 20 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality