Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.018 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.016 Kg
Volume 0.068 Liter
EAN 5702420064079

 

Description Thermometer 0-60ºC Ø35mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Popis výrobku Teplomer 0 – 60 °C Ø 35 mm – na meranie teploty v prívode/v spiatočke.
Prevádzková teplota [°C] [max.] 60 °C
Prevádzková teplota [°C] [min.] 0 °C
Produktová skupina Floorheating, Accessories
Typ Accessories for manifolds
UNSPSC CODE 41112209

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality