Basic Overlap Insulation, 30.00 mm, 10.00 m²

088X0072

Basic Overlap Insulation 30 mm 10 m2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.6 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.6 Kg
Volume 36 Liter
EAN 5702420100395

 

Description Basic Overlap Insulation 30 mm 10 m2
Dĺžka [m] 10 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hrúbka [mm] 30 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál Expandovaný polystyrén s PE fóliou
Plocha pokrytia [m²] 10 m²
Produktová skupina Wet System BasicClip
Typ Basic Overlap Insulation
Šírka [mm] 1000 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality