Basic Overlap Insulation, 20.00 mm, 10.00 m²

088X0073

Basic Overlap Insulation 20 mm 10 m2

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.45 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.45 Kg
Volume 30 Liter
EAN 5702420100401

 

Description Basic Overlap Insulation 20 mm 10 m2
Dĺžka [m] 10 m
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Hrúbka [mm] 20 mm
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál Expandovaný polystyrén s PE fóliou
Plocha pokrytia [m²] 10 m²
Produktová skupina Wet System BasicClip
Typ Basic Overlap Insulation
Šírka [mm] 1000 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality