Automatic air ventilation valve

088U0945

Automatic air ventilation valve

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.222 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.2 Kg
Volume 0.134 Liter

 

Description Automatic air ventilation valve
Materiál Brass nickel plated
Prevádzková teplota [°C] [max.] 115 °C
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 10 bar
Product height/depth [mm] 102 mm
Product length [mm] 40 mm
Produktová skupina Floorheating, Accessories
Typ Accessories for manifolds
UNSPSC CODE 40101830

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality