Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250

003G1780

Typ: Adaptéry

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.225 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.163 Kg
Volume 1.035 Liter
EAN 5710104096315

 

Description Adapter new AFP2 to old VFG/Q2(1) DN15-250
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Menovitý tlak [bar] 40 bar
Obmedzenie prietoku Nie
Použitie Centrálne zásobovanie teplom a chladenie
Priemer [mm] [max.] 15 mm
Priemer [mm] [min.] 250 mm
Produktová skupina Accessories - SAC
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Nie
Typ Adapters
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [max.] 40 bar
Vhodné pre ventily s tlakom [bar] [min.] 16 bar

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality