Elektrické pohony, AME 659 SD, Napájacie napätie [V] AC: 230, Napájacie napätie [V] DC: 230
082G3455
AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N
Hmotnosť s obalom | 9.778 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 9.778 Kilogram |
Objem | 18.296 Liter |
EAN | 5710104030470 |
Hmotnosť s obalom | 9.778 Kilogram |
Hmotnosť bez obalu | 9.778 Kilogram |
Objem | 18.296 Liter |
EAN | 5710104030470 |
Description | AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Havarijná funkcia | Áno |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Napájacie napätie [V] DC | 230 V |
Použitie | HD Centrálne zásobovanie teplom |
Pozícia spätnej väzby | Áno |
Produktová skupina | Electrical actuators |
Pružina nadol (spiatočka) | Áno |
Pružina nahor | Nie |
Príkon [W] | 38 W |
Riadiaci vstup. signál Y [mA], impedancia [Ohm] | 500 |
Riadiaci vstup. signál Y [V], impedancia [kOhm] | 40 kOhm |
Riadiaci vstupný signál Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Riadiaci vstupný signál Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ručné ovládanie | Nie |
Rýchlosť pohonu [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Stupeň krytia | IP54 |
Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 70 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -40 °C |
Trieda ochrany | II |
Typ | AME 659 SD |
Typ pohonu | Elektrické |
Typ riadiaceho signálu | Spojitá/3-bodová regulácia |
Typ rýchlosti | Štandard |
Uzatváracia sila [N] | 2000 N |
Zdvih (mm) | 50 mm |
Description | AME 659 SD 110-230V 2-6s/mm 50mm 2000N |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frekvencia [Hz] | 50/60 |
Havarijná funkcia | Áno |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Napájacie napätie [V] DC | 230 V |
Použitie | HD Centrálne zásobovanie teplom |
Pozícia spätnej väzby | Áno |
Produktová skupina | Electrical actuators |
Pružina nadol (spiatočka) | Áno |
Pružina nahor | Nie |
Príkon [W] | 38 W |
Riadiaci vstup. signál Y [mA], impedancia [Ohm] | 500 |
Riadiaci vstup. signál Y [V], impedancia [kOhm] | 40 kOhm |
Riadiaci vstupný signál Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Riadiaci vstupný signál Y [V] | 0(2) - 10 V |
Ručné ovládanie | Nie |
Rýchlosť pohonu [s/mm] |
2 s/mm 6 s/mm |
SCIP dossier no. | 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e |
SCIP dossier product name | AMV(E) 65x/685/855 |
Stupeň krytia | IP54 |
Teplota okolia [°C] [max.] | 55 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] | 70 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -40 °C |
Trieda ochrany | II |
Typ | AME 659 SD |
Typ pohonu | Elektrické |
Typ riadiaceho signálu | Spojitá/3-bodová regulácia |
Typ rýchlosti | Štandard |
Uzatváracia sila [N] | 2000 N |
Zdvih (mm) | 50 mm |