Elektrické pohony, AMV 658 SD, Napájacie napätie [V] AC: 230, Napájacie napätie [V] DC: 230

082G3445

AMV 658 SD 230V

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 9.71 Kg
Hmotnosť bez obalu 8.8 Kg
Volume 18.06 Liter
EAN 5710104037325

 

Description AMV 658 SD 230V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvencia [Hz] 50/60
Havarijná funkcia Áno
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Napájacie napätie [V] DC 230 V
Použitie HD Centrálne zásobovanie teplom
Pozícia spätnej väzby nie - potrebný potenciometer
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina nadol (spiatočka) Áno
Pružina nahor Nie
Príkon [W] 36 W
Ručné ovládanie Áno
Rýchlosť pohonu [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Stupeň krytia IP54
Teplota okolia [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Trieda ochrany II
Typ AMV 658 SD
Typ pohonu Elektrické
Typ riadiaceho signálu 3-bodová
Typ rýchlosti Štandard
Uzatváracia sila [N] 2000 N
Zdvih (mm) 50 mm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality