Elektrické pohony, AMV 23, Napájacie napätie [V] AC: 24

082G3010

AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.885 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.788 Kg
Volume 3.494 Liter
EAN 5702421510582

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 23 24V 15s/mm 10mm 450N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Havarijná funkcia Áno
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Použitie Centrálne zásobovanie teplom
Pozícia spätnej väzby nie - potrebný potenciometer
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina nadol (spiatočka) Áno
Pružina nahor Nie
Príkon [W] 7 W
Ručné ovládanie Áno
Rýchlosť pohonu [s/mm] 15 s/mm
SCIP dossier no. 395c7a49-16ff-4990-8648-fdfdc248a747
SCIP dossier product name AMV(E) 23
Stupeň krytia IP54
Teplota okolia [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Trieda ochrany II
Typ AMV 23
Typ pohonu Elektrické
Typ riadiaceho signálu 3-bodová
Typ rýchlosti Štandard
UK RoHS compliance Out of scope
Uzatváracia sila [N] 450 N
Zdvih (mm) 10 mm
Čas obrátky [s] 0 "

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality