Elektrické pohony, AME 658 SU, Napájacie napätie [V] AC: 24, Napájacie napätie [V] DC: 24

082G3450

AME 658 SU 24V

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 9.686 Kg
Hmotnosť bez obalu 9.686 Kg
Volume 18.118 Liter
EAN 5710104037370

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AME 658 SU 24V
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Havarijná funkcia Áno
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Napájacie napätie [V] DC 24 V
Použitie HD Centrálne zásobovanie teplom
Pozícia spätnej väzby Áno
Produktová skupina Electrical actuators
Pružina nadol (spiatočka) Nie
Pružina nahor Áno
Príkon [W] 19 W
Riadiaci vstup. signál Y [mA], impedancia [Ohm] 500
Riadiaci vstup. signál Y [V], impedancia [kOhm] 40 kOhm
Riadiaci vstupný signál Y [mA] 0(4) - 20 mA
Riadiaci vstupný signál Y [V] 0(2) - 10 V
Ručné ovládanie Áno
Rýchlosť pohonu [s/mm] 2 s/mm
6 s/mm
SCIP dossier no. 38d9fd19-a526-49ad-8808-aa95a279a87e
SCIP dossier product name AMV(E) 65x/685/855
Stupeň krytia IP54
Teplota okolia [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Trieda ochrany II
Typ AME 658 SU
Typ pohonu Elektrické
Typ riadiaceho signálu Spojitá/3-bodová regulácia
Typ rýchlosti Štandard
UK RoHS compliance Out of scope
Uzatváracia sila [N] 2000 N
Zdvih (mm) 50 mm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality