AMB 162, Napájacie napätie [V] AC: 24, 30 s/mm

082H0211

AMB 162 5Nm 3p 30s 24V

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.683 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.643 Kilogram
Objem 2.007 Liter
EAN 5710104077543

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 162 5Nm 3p 30s 24V
Frekvencia [Hz] 50/60
Havarijná funkcia Nie
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Napájacie napätie [V] AC 24 V
Napájacie napätie [V] DC 24 V
Použitie regulácia teploty v centrálnom vykurovaní
Prevádzkový krútiaci moment [Nm] 5 N-m
Produktová skupina Gear actuators
Pružina nadol (spiatočka) Nie
Pružina nahor Nie
Príkon [W] 3 W
Ručné ovládanie Áno
Rýchlosť pohonu [s/°] 30 s/°
Rýchlosť vretena [s/mm] 30 s/mm
Stupeň krytia IP42
Teplota okolia [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 80 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -10 °C
Trieda ochrany II
Typ AMB 162
Typ pohonu Elektrické
Typ riadiaceho signálu 3-bodová
Typ rýchlosti Štandard
Uhol otáčania [°] 90 °
UK RoHS compliance Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality