AFA, 0.50 bar - 2.50 bar, 80 cm²
AFA, 0.50 bar - 2.50 bar, 80 cm²

003G1010

AFA PB25 0,5-2,5 80cm2 žltá

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 8.17 kg
Hmotnosť bez obalu 7.47 kg
EAN 5702421808245

 

Alt. médium Roztok glykolu do 30 %
Funkcia Regulátor tlaku prepúšťaním
Materiál membrány pohonu EPDM (rol., spevnené vláknami)
Materiál telesa Oceľ, mat. č. 1.0338, pozinkovaná a pochrómovaná
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Montážna verzia Obtok
Obmedzenie prietoku Nie
pH média [max.] 10
pH média [min.] 7
Popis AFA PB25 0,5-2,5 80cm2 žltá
Prevádzkový tlak [bar] [max.] 25 bar
Priemer [mm] [max.] 125 mm
Priemer [mm] [min.] 15 mm
Produktová skupina Pohony - tlak a prietok
Prípustné médium District heating/cooling circulation water
Regulácia prietoku Nie
Regulátor tlaku Regulátor tlaku prepúšťaním
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] 2.5 bar
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] 0.5 bar
Teplota média [°C] [max.] 150 °C
Teplota média [°C] [min.] 2 °C
Typ AFA
Typ nastavenia Nastaviteľné
Veľkosť pohonu [cm2] 80 cm²

Accessories

Náhradné diely

Replacement

Replacement

Replacement

Services