Funkcia: Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV), SAVA, PN 25, DN 25, 8.00 m³/h, 3.00 bar - 11.00 bar, Vonkajší závit, G 1 1/4 A, Montážna verzia: Obtok
003H6683
SAVA PN25 25/8 3-11 záv. obtok
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
SAVA PN25 25/8 3-11 záv. obtok
Hmotnosť s obalom | 7.36 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 7.36 Kg |
Volume | 10.742 Liter |
EAN | 5702421542040 |
Hmotnosť s obalom | 7.36 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 7.36 Kg |
Volume | 10.742 Liter |
EAN | 5702421542040 |
Alt. médium | Roztok glykolu do 30 % |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVA PN25 25/8 3-11 záv. obtok |
Dimenzia prípoja | G 1 1/4 A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcia | Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV) |
Funkcia VSP - P | Áno |
Funkcia VSP - Q | Nie |
Funkcia VSP - T | Nie |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 8 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitačný faktor | 0.6 |
Kavitačný faktor 100 % | 0.35 |
Kavitačný faktor 25 % | 0.57 |
Kavitačný faktor 50 % | 0.5 |
Kavitačný faktor 75 % | 0.5 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571 |
Materiál telesa ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiál tesnenia DP | EPDM |
Materiál ventilovej kuželky DP | Mosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As |
Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
Montážna verzia | Obtok |
Obmedzenie prietoku | Nie |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
PN altern. VSP | 16 |
Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
Pozícia vretena | Bez napätia zatvorený |
Počet otvorov | 2 |
Priemer [mm] | 25 mm |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
Regulácia prietoku | Nie |
Regulátor tlaku | Áno |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 11 bar |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 3 bar |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 20 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | 0.02 |
Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
Tlaková trieda | PN 25 |
Typ | SAVA |
Typ nastavenia | Nastaviteľné |
Typy pripojenia | Vonkajší závit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť ventilu | DN 25 |
Alt. médium | Roztok glykolu do 30 % |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | SAVA PN25 25/8 3-11 záv. obtok |
Dimenzia prípoja | G 1 1/4 A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Funkcia | Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV) |
Funkcia VSP - P | Áno |
Funkcia VSP - Q | Nie |
Funkcia VSP - T | Nie |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 8 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitačný faktor | 0.6 |
Kavitačný faktor 100 % | 0.35 |
Kavitačný faktor 25 % | 0.57 |
Kavitačný faktor 50 % | 0.5 |
Kavitačný faktor 75 % | 0.5 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571 |
Materiál telesa ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiál tesnenia DP | EPDM |
Materiál ventilovej kuželky DP | Mosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As |
Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
Montážna verzia | Obtok |
Obmedzenie prietoku | Nie |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
PN altern. VSP | 16 |
Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
Pozícia vretena | Bez napätia zatvorený |
Počet otvorov | 2 |
Priemer [mm] | 25 mm |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
Regulácia prietoku | Nie |
Regulátor tlaku | Áno |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 11 bar |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 3 bar |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 20 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | 0.02 |
Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
Tlaková trieda | PN 25 |
Typ | SAVA |
Typ nastavenia | Nastaviteľné |
Typy pripojenia | Vonkajší závit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť ventilu | DN 25 |