Funkcia: Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV), SAVA, PN 25, DN 20, 6.30 m³/h, 1.00 bar - 4.50 bar, Vonkajší závit, G 1 A, Montážna verzia: Obtok
003H6676
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 záv. obtok
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 záv. obtok
Hmotnosť s obalom | 5.554 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 5.554 Kg |
Volume | 10.08 Liter |
EAN | 5702421541975 |
Hmotnosť s obalom | 5.554 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 5.554 Kg |
Volume | 10.08 Liter |
EAN | 5702421541975 |
Alt. médium | Roztok glykolu do 30 % |
Description | SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 záv. obtok |
Dimenzia prípoja | G 1 A |
Funkcia | Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV) |
Funkcia VSP - P | Áno |
Funkcia VSP - Q | Nie |
Funkcia VSP - T | Nie |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitačný faktor | 0.6 |
Kavitačný faktor 100 % | 0.46 |
Kavitačný faktor 25 % | 0.58 |
Kavitačný faktor 50 % | 0.53 |
Kavitačný faktor 75 % | 0.53 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571 |
Materiál telesa ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiál tesnenia DP | EPDM |
Materiál ventilovej kuželky DP | Mosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As |
Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
Montážna verzia | Obtok |
Obmedzenie prietoku | Nie |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
PN altern. VSP | 16 |
Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
Pozícia vretena | Bez napätia zatvorený |
Počet otvorov | 2 |
Priemer [mm] | 20 mm |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
Regulácia prietoku | Nie |
Regulátor tlaku | Áno |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 4.5 bar |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 1 bar |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 20 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | 0.02 |
Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
Tlaková trieda | PN 25 |
Typ | SAVA |
Typ nastavenia | Nastaviteľné |
Typy pripojenia | Vonkajší závit |
Veľkosť ventilu | DN 20 |
Alt. médium | Roztok glykolu do 30 % |
Description | SAVA PN25 20/6,3 1,0-4,5 záv. obtok |
Dimenzia prípoja | G 1 A |
Funkcia | Bezpečnostný regulátor tlaku prepúšťaním (SÜV) |
Funkcia VSP - P | Áno |
Funkcia VSP - Q | Nie |
Funkcia VSP - T | Nie |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 6.3 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kavitačný faktor | 0.6 |
Kavitačný faktor 100 % | 0.46 |
Kavitačný faktor 25 % | 0.58 |
Kavitačný faktor 50 % | 0.53 |
Kavitačný faktor 75 % | 0.53 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál membrány pohonu | EPDM |
Materiál sedla ventilu | Nerezová oceľ, mat. č. 1.4571 |
Materiál telesa ventilu | Červený bronz CuSn5ZnPb (Rg5) |
Materiál tesnenia DP | EPDM |
Materiál ventilovej kuželky DP | Mosadz odolná voči odzinkovaniu CuZn36Pb2As |
Menovitý tlak [bar] | 25 bar |
Montážna verzia | Obtok |
Obmedzenie prietoku | Nie |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
PN altern. VSP | 16 |
Použitie | Centrálne zásobovanie teplom |
Pozícia vretena | Bez napätia zatvorený |
Počet otvorov | 2 |
Priemer [mm] | 20 mm |
Produktová skupina | Pressure flow controllers |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
Regulácia prietoku | Nie |
Regulátor tlaku | Áno |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [max.] | 4.5 bar |
Rozsah nastavenia tlaku [bar] [min.] | 1 bar |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 20 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | 0.02 |
Teplota média [°C] [max.] | 150 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 2 °C |
Tlaková trieda | PN 25 |
Typ | SAVA |
Typ nastavenia | Nastaviteľné |
Typy pripojenia | Vonkajší závit |
Veľkosť ventilu | DN 20 |