Zigbee

014G2479

Boiler relay device for the Danfoss Ally™ system

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.777 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.777 Kg
EAN 5715162502853

 

China RoHS compliance Out of scope
Description Boiler relay device for the Danfoss Ally™ system
Dĺžka [mm] 84 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Farba Biela RAL 9010
In scope of WEEE and contain batteries No
Kompatibilita hlasového asistenta Amazon Alexa
Google Asistent
Google Home
Komunikačný protokol Zigbee
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Osvedčenie CE
UKCA
UA.TR.089
Zigbee
Použitie Rezidenčná (stupeň znečistenia 2)
Produktová skupina Danfoss Ally™
SCIP dossier no. 30de1c45-6857-4263-b923-4dbdedb2ca8d
SCIP dossier product name Danfoss Ally Boiler Relay
Stupeň znečistenia 2
Systémová integrácia Danfoss Ally™
Trieda softvéru A
Typ Danfoss Ally™ Boiler Relay
Typ adaptéra N/A
UK RoHS compliance Yes
Šírka [mm] 84 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality