Danfoss Ally™ Protect

014G0200

Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.076 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.048 Kg
Volume 0.496 Liter
EAN 5715162135303

 

China RoHS compliance Out of scope
Deformačná pevnosť [N] 500 N
Description Tamper proof shell for the Ally™ and ECO™ eTRVs with RA adapter type
Dĺžka [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Farba Sivá RAL 7035
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Osvedčenie CE
Použitie For electronic thermostatic radiator valve controllers
Použitie Vykurovanie
Produktová skupina Danfoss Ally™
Typ Danfoss Ally™ Protect
Typ adaptéra RA
UK RoHS compliance Out of scope
Šírka [mm] 60 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality