AB-QM, DN 50, S testovacími koncovkami, Príruba
003Z1772
AB-QM NovoCon DN 50, príruba, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil, na použitie s NovoCon M
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
AB-QM NovoCon DN 50, príruba, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil, na použitie s NovoCon M
Hmotnosť s obalom | 14.5 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 14.429 Kg |
Volume | 26.496 Liter |
EAN | 5714279003857 |
Hmotnosť s obalom | 14.5 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 14.429 Kg |
Volume | 26.496 Liter |
EAN | 5714279003857 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 50, príruba, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil, na použitie s NovoCon M |
Diferenčný tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25) |
Nominálny prietok [m³/h] | 12.5 m³/h |
Pripojenie pohonu | Štandard spoločnosti Danfoss |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Spúšťací tlak [kPa] | 30 KPa |
Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
Tlaková trieda | PN 16 |
Typ | AB-QM |
Typy pripojenia | Príruba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | AB-QM NovoCon |
Veľkosť ventilu | DN 50 |
Zdvih (mm) | 10 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM NovoCon DN 50, príruba, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil, na použitie s NovoCon M |
Diferenčný tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | Šedá liatina EN-GJL-250 (GG-25) |
Nominálny prietok [m³/h] | 12.5 m³/h |
Pripojenie pohonu | Štandard spoločnosti Danfoss |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
Spúšťací tlak [kPa] | 30 KPa |
Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
Tlaková trieda | PN 16 |
Typ | AB-QM |
Typy pripojenia | Príruba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | AB-QM NovoCon |
Veľkosť ventilu | DN 50 |
Zdvih (mm) | 10 mm |