AB-QM, DN 32, S testovacími koncovkami, Vonkajší závit
003Z1215
AB-QM DN 32, s testovacími koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
AB-QM DN 32, s testovacími koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil
Hmotnosť s obalom | 2.316 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 2.298 Kg |
Volume | 2.668 Liter |
EAN | 5710104029962 |
Hmotnosť s obalom | 2.316 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 2.298 Kg |
Volume | 2.668 Liter |
EAN | 5710104029962 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 32, s testovacími koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil |
Diferenčný tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | DZR mosadz (CW 602N) |
Nominálny prietok [m³/h] | 3.2 m³/h |
Pripojenie pohonu | M30 x 1.5 |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier no. | 2a8fd55f-ecba-4d14-b3c7-868fb34c0079 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN32 with measuring nipples |
Spúšťací tlak [kPa] | 25 KPa |
Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
Tlaková trieda | PN 16 |
Typ | AB-QM |
Typy pripojenia | Vonkajší závit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | AB-QM |
Veľkosť ventilu | DN 32 |
Zdvih (mm) | 4.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 32, s testovacími koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil |
Diferenčný tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | DZR mosadz (CW 602N) |
Nominálny prietok [m³/h] | 3.2 m³/h |
Pripojenie pohonu | M30 x 1.5 |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier no. | 2a8fd55f-ecba-4d14-b3c7-868fb34c0079 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN32 with measuring nipples |
Spúšťací tlak [kPa] | 25 KPa |
Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
Tlaková trieda | PN 16 |
Typ | AB-QM |
Typy pripojenia | Vonkajší závit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | AB-QM |
Veľkosť ventilu | DN 32 |
Zdvih (mm) | 4.5 mm |