AB-QM, DN 200, S testovacími koncovkami, Príruba
003Z0707
AB-QM DN 200, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
AB-QM DN 200, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil
Hmotnosť s obalom | 244.8 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 244.8 Kg |
Volume | 696 Liter |
EAN | 5710104012902 |
Hmotnosť s obalom | 244.8 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 244.8 Kg |
Volume | 696 Liter |
EAN | 5710104012902 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 200, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil |
Diferenčný tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | Šedá liatina (EN-GJL-250) |
Nominálny prietok [m³/h] | 200 m³/h |
Pripojenie pohonu | Štandard spoločnosti Danfoss |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier no. | 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c |
SCIP dossier product name | AB-QM DN200 |
Spúšťací tlak [kPa] | 45 KPa |
Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
Tlaková trieda | PN 16 |
Typ | AB-QM |
Typy pripojenia | Príruba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | AB-QM |
Veľkosť ventilu | DN 200 |
Zdvih (mm) | 30 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 200, s tromi testovací koncovkami, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil |
Diferenčný tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | Šedá liatina (EN-GJL-250) |
Nominálny prietok [m³/h] | 200 m³/h |
Pripojenie pohonu | Štandard spoločnosti Danfoss |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier no. | 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c |
SCIP dossier product name | AB-QM DN200 |
Spúšťací tlak [kPa] | 45 KPa |
Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Testovacie zátky | S testovacími koncovkami |
Tlaková trieda | PN 16 |
Typ | AB-QM |
Typy pripojenia | Príruba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | AB-QM |
Veľkosť ventilu | DN 200 |
Zdvih (mm) | 30 mm |