AB-QM, DN 15, Nízky prietok, Bez testovacích koncoviek, Vonkajší závit
003Z1252
AB-QM DN 15, LF, bez testovacích koncoviek, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
AB-QM DN 15, LF, bez testovacích koncoviek, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil
Hmotnosť s obalom | 0.47 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.46 Kg |
Volume | 0.902 Liter |
EAN | 5710104030005 |
Hmotnosť s obalom | 0.47 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.46 Kg |
Volume | 0.902 Liter |
EAN | 5710104030005 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15, LF, bez testovacích koncoviek, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil |
Diferenčný tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | DZR mosadz (CW 602N) |
Nominálny prietok [m³/h] | 0.275 m³/h |
Pripojenie pohonu | M30 x 1.5 |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier no. | 348a7135-0f3f-4f72-a38a-7b22b43d5087 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN15 Low F without measuring n. |
Spúšťací tlak [kPa] | 16 KPa |
Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Testovacie zátky | Bez testovacích koncoviek |
Tlaková trieda | PN 16 |
Typ | AB-QM |
Typ toku | Nízky prietok |
Typy pripojenia | Vonkajší závit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | AB-QM 3.0 |
Veľkosť ventilu | DN 15 |
Zdvih (mm) | 2.25 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AB-QM DN 15, LF, bez testovacích koncoviek, tlakovo nezávislý vyvažovací a regulačný ventil |
Diferenčný tlak [kPa] [max.] | 600 KPa |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál telesa ventilu | DZR mosadz (CW 602N) |
Nominálny prietok [m³/h] | 0.275 m³/h |
Pripojenie pohonu | M30 x 1.5 |
Produktová skupina | Pressure independent balancing and control valves |
SCIP dossier no. | 348a7135-0f3f-4f72-a38a-7b22b43d5087 |
SCIP dossier product name | AB-QM DN15 Low F without measuring n. |
Spúšťací tlak [kPa] | 16 KPa |
Teplota média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplota média [°C] [min.] | -10 °C |
Testovacie zátky | Bez testovacích koncoviek |
Tlaková trieda | PN 16 |
Typ | AB-QM |
Typ toku | Nízky prietok |
Typy pripojenia | Vonkajší závit |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Verzia | AB-QM 3.0 |
Veľkosť ventilu | DN 15 |
Zdvih (mm) | 2.25 mm |