Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Shows 24 product(s)
AME 435 QM, Napájacie napätie [V] AC: 24, 20.00 mm
AME 435 QM, 24 V, 20 mm, Pohon pre proporcionálnu reguláciu pre AB-QM DN 40-100
AME 55 QM, Napájacie napätie [V] AC: 24, 40.00 mm
AME 55 QM, 24 V, 40 mm, Pohon pre proporcionálnu reguláciu pre AB-QM DN 125-150
AME 113, Napájacie napätie [V] AC: 24, Napájacie napätie [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Napájacie napätie [V] AC: 24, Napájacie napätie [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NLX SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with feedback signal and safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 120 NLX-1, Napájacie napätie [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.00 mm
AME 120 NLX-1, 24 V, 5 mm, UL certifikovaný pohon so signálom spätnej väzby pre modul. reguláciu pre AB-QM DN 10-32
AME 113, Napájacie napätie [V] AC: 24, Napájacie napätie [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SD, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, close, for modulating control for AB-QM DN 10-32
AME 113, Napájacie napätie [V] AC: 24, Napájacie napätie [V] DC: 24, 15 s/mm, 8.50 mm
AME 113 NL SU, 24 V, 8.5 mm, actuator with safety function, open, for modulating control for AB-QM DN 10-32
Pohon AMI 140 zap./vyp., Napájacie napätie [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, Pohon pre 2-polohovú reguláciu pre AB-QM DN 10-32
Pohon AMI 140 zap./vyp., Napájacie napätie [V] AC: 230, 12 s/mm, 5.50 mm, 1.50 m
AMI 140, 24 V, 5,5 mm, Pohon pre 2-polohovú reguláciu pre AB-QM DN 10-32
AMV 110/120 NL 3-bodový, Napájacie napätie [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.50 m
AMV 110 NL, 24 V, 5 mm, Pohon pre 3-polohovú reguláciu pre AB-QM DN 10-32