Ventil pre chladenie s testovacími koncovkami ASV / USV DN 50
003L8138
Ventil pre chladenie s testovacími koncovkami ASV / USV DN 50
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Ventil pre chladenie s testovacími koncovkami ASV / USV DN 50
Hmotnosť s obalom | 0.346 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.346 Kg |
Volume | 8.316 Liter |
EAN | 5702421602324 |
Hmotnosť s obalom | 0.346 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.346 Kg |
Volume | 8.316 Liter |
EAN | 5702421602324 |
Description | Ventil pre chladenie s testovacími koncovkami ASV / USV DN 50 |
Hĺbka obalu [mm] | 290 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | USV |
Poznámky | Až do 120 °C |
Pripojenie k ventilu | DN 50 |
Produktová skupina | Automatic balancing |
Typ | Automatic balancing accessories |
Výška obalu [mm] | 185 mm |
Šírka obalu [mm] | 155 mm |
Description | Ventil pre chladenie s testovacími koncovkami ASV / USV DN 50 |
Hĺbka obalu [mm] | 290 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | USV |
Poznámky | Až do 120 °C |
Pripojenie k ventilu | DN 50 |
Produktová skupina | Automatic balancing |
Typ | Automatic balancing accessories |
Výška obalu [mm] | 185 mm |
Šírka obalu [mm] | 155 mm |