Ventil pre chladenie s testovacími koncovkami ASV / USV DN 40
003L8139
Ventil pre chladenie s testovacími koncovkami ASV / USV DN 40
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Ventil pre chladenie s testovacími koncovkami ASV / USV DN 40
Hmotnosť s obalom | 0.248 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.248 Kg |
Volume | 5.406 Liter |
EAN | 5702421602348 |
Hmotnosť s obalom | 0.248 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.248 Kg |
Volume | 5.406 Liter |
EAN | 5702421602348 |
Description | Ventil pre chladenie s testovacími koncovkami ASV / USV DN 40 |
Hĺbka obalu [mm] | 260 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | USV |
Poznámky | Až do 120 °C |
Pripojenie k ventilu | DN 40 |
Produktová skupina | Automatic balancing |
Typ | Automatic balancing accessories |
Výška obalu [mm] | 110 mm |
Šírka obalu [mm] | 165 mm |
Description | Ventil pre chladenie s testovacími koncovkami ASV / USV DN 40 |
Hĺbka obalu [mm] | 260 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Použitie | USV |
Poznámky | Až do 120 °C |
Pripojenie k ventilu | DN 40 |
Produktová skupina | Automatic balancing |
Typ | Automatic balancing accessories |
Výška obalu [mm] | 110 mm |
Šírka obalu [mm] | 165 mm |