Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.078 Kilogram
Hmotnosť bez obalu 0.068 Kilogram
Objem 1.852 Liter
EAN 5702421602805

 

Description Izolačný kryt USV DN 15
Hĺbka obalu [mm] 115 mm
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Použitie USV
Poznámky Až do 80 °C
Pripojenie k ventilu DN 15
Produktová skupina Automatic balancing
Typ Automatic balancing accessories
Výška obalu [mm] 140 mm
Šírka obalu [mm] 115 mm

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality