Guľové ventily, JIP-WE, Redukovaný otvor, PN 40, DN 20, Zváraný/
Vonkajší závit
065N4323
JIP-WE DN 20 PN40 19 lo cc PN40
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
JIP-WE DN 20 PN40 19 lo cc PN40
Hmotnosť s obalom | 0.808 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.77 Kg |
Volume | 0.612 Liter |
EAN | 5710104082363 |
Hmotnosť s obalom | 0.808 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.77 Kg |
Volume | 0.612 Liter |
EAN | 5710104082363 |
Alt. médium | Roztok glykolu do 50 % |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WE DN 20 PN40 19 lo cc PN40 |
Dimenzia prípoja | G 3/4 |
Dĺžka [mm] | 175 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcia | Zap./Vyp. |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 15 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál gule ventilu | Nerezová oceľ |
Materiál telesa | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál telesa ventilu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál tesnenia kužeľa / sedla | PTFE+C |
Materiál tesnenia vretena | PTFE/grafit |
Materiál vretena ventilu | Nerezová oceľ napr. X2CrNi19-11 (EN10272) / mat. č. 1.4306 |
Materiál zváraných koncov | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Montážna poloha | Všetko |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
Použitie | Vykurovanie a chladenie |
Počet otvorov | 2 |
Produktová skupina | Ball valves |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 40 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | Miera netesnosti A |
Teplota média [°C] [max.] | 180 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -40 °C |
Tlaková trieda | PN 40 |
Typ | JIP-WE |
Typ prevádzky | HEX 19 |
Typ ventilu | Redukovaný otvor |
Typy pripojenia | Zváraný/ Vonkajší závit |
Uhol otáčania [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť ventilu | DN 20 |
Štandard schvaľovania |
EN 12266 časť 1 P10-P11-P12 a časť 2 F20 Smernica PED 97/23/EHS Modul H1 |
Alt. médium | Roztok glykolu do 50 % |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WE DN 20 PN40 19 lo cc PN40 |
Dimenzia prípoja | G 3/4 |
Dĺžka [mm] | 175 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcia | Zap./Vyp. |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 15 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál gule ventilu | Nerezová oceľ |
Materiál telesa | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál telesa ventilu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál tesnenia kužeľa / sedla | PTFE+C |
Materiál tesnenia vretena | PTFE/grafit |
Materiál vretena ventilu | Nerezová oceľ napr. X2CrNi19-11 (EN10272) / mat. č. 1.4306 |
Materiál zváraných koncov | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Montážna poloha | Všetko |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
Použitie | Vykurovanie a chladenie |
Počet otvorov | 2 |
Produktová skupina | Ball valves |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 40 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | Miera netesnosti A |
Teplota média [°C] [max.] | 180 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -40 °C |
Tlaková trieda | PN 40 |
Typ | JIP-WE |
Typ prevádzky | HEX 19 |
Typ ventilu | Redukovaný otvor |
Typy pripojenia | Zváraný/ Vonkajší závit |
Uhol otáčania [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť ventilu | DN 20 |
Štandard schvaľovania |
EN 12266 časť 1 P10-P11-P12 a časť 2 F20 Smernica PED 97/23/EHS Modul H1 |