Guľové ventily, JIP-WW, RB, príruba prevodovky, Redukovaný otvor, PN 25, DN 350, Zváraný
065N0172
JIP-WW DN350 PN25 GF L760 H440
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
JIP-WW DN350 PN25 GF L760 H440
Hmotnosť s obalom | 228.85 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 212 Kg |
Volume | 647.089 Liter |
EAN | 5702421650431 |
Hmotnosť s obalom | 228.85 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 212 Kg |
Volume | 647.089 Liter |
EAN | 5702421650431 |
Alt. médium | Roztok glykolu do 50 % |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN350 PN25 GF L760 H440 |
Dĺžka [mm] | 760 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcia | Zap./Vyp. |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 7000 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál gule ventilu | Nerezová oceľ |
Materiál telesa | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál telesa ventilu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál tesnenia kužeľa / sedla | PTFE+C |
Materiál tesnenia vretena | PTFE/grafit |
Materiál vretena ventilu | Nerezová oceľ napr. X2CrNi19-11 (EN10272) / mat. č. 1.4306 |
Materiál zváraných koncov | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Montážna poloha | Všetko |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
Použitie | Vykurovanie a chladenie |
Počet otvorov | 2 |
Produktová skupina | Ball valves |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 25 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | Miera netesnosti A |
Teplota média [°C] [max.] | 180 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -40 °C |
Tlaková trieda | PN 25 |
Typ | JIP-WW, RB, Gear flange |
Typ prevádzky | Príruba prevodovky |
Typ príruby prevodovky | F16 |
Typ ventilu | Redukovaný otvor |
Typy pripojenia | Zváraný |
Uhol otáčania [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť ventilu | DN 350 |
Výška po vrchol vretena [mm] | 6543 mm |
Štandard schvaľovania |
EN 12266 časť 1 P10-P11-P12 a časť 2 F20 Smernica PED 97/23/EHS Modul H1 |
Alt. médium | Roztok glykolu do 50 % |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | JIP-WW DN350 PN25 GF L760 H440 |
Dĺžka [mm] | 760 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Funkcia | Zap./Vyp. |
Hodnoty Kvs [m³/h] | 7000 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Materiál gule ventilu | Nerezová oceľ |
Materiál telesa | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál telesa ventilu | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Materiál tesnenia kužeľa / sedla | PTFE+C |
Materiál tesnenia vretena | PTFE/grafit |
Materiál vretena ventilu | Nerezová oceľ napr. X2CrNi19-11 (EN10272) / mat. č. 1.4306 |
Materiál zváraných koncov | Weldable steel #20 or similar CE PED approved material |
Montážna poloha | Všetko |
pH média [max.] | 10 |
pH média [min.] | 7 |
Použitie | Vykurovanie a chladenie |
Počet otvorov | 2 |
Produktová skupina | Ball valves |
Prípustné médium | District heating/cooling circulation water |
Rozsah rozdielového tlaku [bar] [max.] | 25 bar |
skúška netesnosti [% Kvs] | Miera netesnosti A |
Teplota média [°C] [max.] | 180 °C |
Teplota média [°C] [min.] | 0 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] | -40 °C |
Tlaková trieda | PN 25 |
Typ | JIP-WW, RB, Gear flange |
Typ prevádzky | Príruba prevodovky |
Typ príruby prevodovky | F16 |
Typ ventilu | Redukovaný otvor |
Typy pripojenia | Zváraný |
Uhol otáčania [°] | 90 ° |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veľkosť ventilu | DN 350 |
Výška po vrchol vretena [mm] | 6543 mm |
Štandard schvaľovania |
EN 12266 časť 1 P10-P11-P12 a časť 2 F20 Smernica PED 97/23/EHS Modul H1 |