ESMU-100, Pt 1000

087B1180

ESMU-100, Pt 1000 ponorný snímač, 100 mm, meď

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.142 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.142 Kg
Volume 0.262 Liter
EAN 5702421064481

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ESMU-100, Pt 1000 ponorný snímač, 100 mm, meď
Dĺžka snímača teploty [mm] 100 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál COPPER
Materiál telesa Meď
Menovitý tlak [bar] 25 bar
Montážna verzia G1/2A a podložka (dodávané s výrobkom)
Priemer snímača teploty [mm] 6.6 mm
Produktová skupina Sensors
Stupeň krytia IP54
Svorky elektrických prípojov Zásuvka svorkovnice pre dva vodiče, vstup kábla PG9, dodané s výrobkom
Teplota média [°C] [max.] 140 °C
Teplota média [°C] [min.] 0 °C
Typ ESMU-100
Typ snímačov teploty Pt 1000
UK RoHS compliance Out of scope
Časová konštanta 2 s (voda), 7 s (vzduch)

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality