Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.086 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.08 Kg
Volume 0.226 Liter
EAN 5702421064566

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ESMB-12, Pt 1000 univerzálny snímač
Dĺžka snímača teploty [mm] 45 mm
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál telesa Nerezová oceľ
Montážna verzia Pre potrubie alebo rovný povrch alebo v puzdre
Priemer snímača teploty [mm] 5.7 mm
Produktová skupina Sensors
Stupeň krytia IP54
Svorky elektrických prípojov 2-žilový kábel (2 x 0,2 mm2)
Teplota média [°C] [max.] 100 °C
Teplota média [°C] [min.] 0 °C
Typ ESMB-12
Typ snímačov teploty Pt 1000
UK RoHS compliance Out of scope
Časová konštanta 20 s

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality