China RoHS compliance |
Out of scope |
Description |
ECL COMFORT 310B/230 V |
Dĺžka kábla snímača [mm] |
200 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
Frekvencia napájacieho napätia [Hz] |
50 Hz |
Funkcie prípravy TÚV |
Antibakteriálny program Automatické ladenie Vplyv na teplotu spiatočky |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Indukčná záťaž releového výstupu [A] |
2 A |
Komunikácie |
Zbernica ECL 485 (negalvanicky izolovaná) M-Bus Modbus (galvanicky izolované) |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8) Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2) Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Napájacie napätie [V] AC |
230 V |
Napájacie napätie [V] AC [Max] |
244 V |
Napájacie napätie [V] AC [Min] |
207 V |
Nastavenie vykurovacej krivky pre vykurovací okruh |
6 bodov Slučka |
Ohmická záťaž releového výstupu [A] |
4 A |
Osvedčenie |
CE |
Počet 3-bodových regulačných výstupov motora |
3 |
Počet digitálnych vstupov |
4 |
Počet komfortných období za deň |
3 |
Počet okruhov akumulačných zásobníkov TÚV |
1 |
Počet okruhov TÚV |
2 |
Počet releových výstupov |
6 |
Počet vstupov snímača |
10 pc |
Počet vykurovacích okruhov |
3 |
Počet čerpadiel |
5 |
Produktová skupina |
Electronic controllers |
Príkon [W] |
5 W |
SCIP dossier no. |
ad51fccb-924b-4843-a9b7-7e3da2fef171 |
Sensor cable length [m] |
200 m |
Stupeň krytia |
IP41 |
Teplota okolia [°C] [max.] |
55 °C |
Teplota okolia [°C] [min.] |
0 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] |
70 °C |
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] |
-40 °C |
Typ |
ECL Comfort 310 |
Typ digitálnych vstupov |
Možný nábeh 12 V |
Typ snímačov teploty |
Pt 1000, konfigurovateľný vstup |
Typ časového spínača |
Týždeň |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vlhkosť prostredia [% RH] [max.] |
65 % |
Výstupné releové napätie [V] AC |
230 V |
Všeobecné funkcie |
Funkcie alarmu Skúška cirkulačného čerpadla Skúška regulačného ventilu Funkcia externého prepísania Protimrazová ochrana Program „Dovolenka“ Sieť Riadiaci účastník (master) – podriadený účastník (slave) Ochrana motora Pripojenie diaľkového ovládania |
Zaťaženie pohonu na výstupe [VA] |
15 VA |
Zdroj aplikácie |
Podľa aplikačného kľúča ECL |
Záložné napájanie časového spínača [h] |
72 h |
Štandard schvaľovania |
Smernica o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC Emisie: EN 61000-6-3:2007 EN 60730 Odolnosť: EN 61000-6-1:2007 Smernica LVD 2006/95/ES |