Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 1.047 Kg
Hmotnosť bez obalu 1.034 Kg
Volume 0.697 Liter
EAN 5702421640470

 

Description ECA 99 TRANSFORMÁTOR 24 V
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE and contain batteries No
Label product Yes
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Montážna verzia 230 V, striedavé napätie Hlavné napájanie
Produktová skupina Acc - Electronic contr
Teplota okolia [°C] [max.] 50 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.] -40 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Typ ECA 99

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality