Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.119 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.096 Kg
Volume 0.486 Liter
EAN 5710104028651

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ECA 32
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Frekvencia impulzov [Hz] [max.] 100 Hz
Frekvencia impulzov [Hz] [min.] 5 Hz
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Indukčná záťaž releového výstupu [A] 2 A
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Montážna verzia v podstave
Ohmická záťaž releového výstupu [A] 4 A
Produktová skupina Acc - Electronic contr
SCIP dossier no. 82b75cb6-b771-4e89-9eca-774760d490ce
SCIP dossier product name ECA 32 087H3202
Teplota okolia [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.] -40 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Typ ECA 32
UK RoHS compliance Out of scope

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality