Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.235 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.14 Kg
Volume 1.231 Liter
EAN 5710104038216

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ECA 31
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Max. dĺžka kábla zbernice [m] 20 m
Montážna verzia Vertikálne, na stenu alebo do výrezu panela
Osvedčenie CE
Produktová skupina Acc - Electronic contr
Príkon [W] 1 W
SCIP dossier no. 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
SCIP dossier product name ECA 30, 31
Stupeň krytia IP20
Teplota okolia [°C] [max.] 55 °C
Teplota okolia [°C] [min.] 0 °C
Teplota pri preprave [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri preprave [°C] [min.] -40 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [max.] 70 °C
Teplota pri skladovaní [°C] [min.] -40 °C
Typ ECA 31
UK RoHS compliance Out of scope
Štandard schvaľovania Smernica o elektromagnetickej kompatibilite: 2004/108/EC
Emisie: EN 61000-6-3:2007
Odolnosť: EN 61000-6-1:2007
Smernica LVD 2006/95/ES

Príslušenstvo

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality