Vykurovacie káble, DEVIpipeheat™ 10 V2, 10W/m@10°C, 1000.00 m, Napájacie napätie [V] AC: 230

98300017

Typ kábla: Samoobmedzujúce, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.06 kg
Hmotnosť bez obalu 0.06 kg
EAN 5703466217788

 

Dĺžka kábla [m] 1000 m
Farba vonkajšieho plášťa Svetlomodrá
Izolácia vodiča Sieťovaný polyolefín
Kábel na bubne Áno
Materiál náplne TPE
Mriežka kábla Hliníková fólia 100 %
Napájacie napätie [V] AC 230 V
Odstrihnuté na dĺžku Nie
Osvedčenie UkrTEST
CE
EAC
Polomer ohybu [mm] [min.] 50 mm
Popis DEVIpipeheat 10 V2 modrá 1000m bubon
Použitie Pipe / tank frost protection
Prevádzková teplota [°C] [max.] 65 °C
Princíp vykurovania Samoobmedzujúce
Product height/depth [mm] 5 mm
Product length [mm] 1000 m
Product width [mm] 8 mm
Produktová skupina Vykurovacie káble
Studené vedenie Nie
Teplota inštalácie [°C] [min.] -5 °C
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] 65 °C
Trieda IP prvku 68
Typ DEVIpipeheat™ 10 V2
Typ kábla Samoobmedzujúce
Typ vodiča Pocínovaná meď
UNSPSC CODE 26121601
Verzia výrobku Drum
Vonkajší plášť TPE
Výstup kábla [W/m@°C] 10W/m@10°C
Výška kábla [mm] 5.3 mm
Warranty type 5-year product warranty
Šírka kábla [mm] 7.8 mm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality