Vykurovacie káble, DEVIpipeguard™ LSZH, 10W/m@10°C, 750.00 m, Napájacie napätie [V] AC: 230
98301065
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Hmotnosť s obalom | 128 Gram |
Hmotnosť bez obalu | 128 Gram |
Volume | 0.25 Liter |
EAN | 5703466249628 |
Hmotnosť s obalom | 128 Gram |
Hmotnosť bez obalu | 128 Gram |
Volume | 0.25 Liter |
EAN | 5703466249628 |
Certifikačná spoločnosť | VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard™ 10 LSZH 750-787 m |
Dĺžka kábla [m] | 750 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Modrá |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolačný materiál kábla | Bez halogénu |
Izolácia vodiča | Samoobmedzujúca matrica |
Kábel na bubne | Áno |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Mriežka kábla | Pocínované medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie | CE |
Pokrytie opletenia mriežky [%] [min.] | 70 % |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 64 mm |
Použitie | Pipe / tank frost protection |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Heating Cables |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Nie |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 85 °C |
Typ | DEVIpipeguard™ LSZH |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Drum |
Vonkajší plášť | TPE |
Výstup kábla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Výška kábla [mm] | 5.8 mm |
Warranty type | 10-year product warranty |
Záruka [rok] | 10 |
Šírka kábla [mm] | 13.6 mm |
Certifikačná spoločnosť | VDE |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIpipeguard™ 10 LSZH 750-787 m |
Dĺžka kábla [m] | 750 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Modrá |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolačný materiál kábla | Bez halogénu |
Izolácia vodiča | Samoobmedzujúca matrica |
Kábel na bubne | Áno |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Mriežka kábla | Pocínované medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie | CE |
Pokrytie opletenia mriežky [%] [min.] | 70 % |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 64 mm |
Použitie | Pipe / tank frost protection |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Heating Cables |
S ochranou proti UV | Nie |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Nie |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 85 °C |
Typ | DEVIpipeguard™ LSZH |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Drum |
Vonkajší plášť | TPE |
Výstup kábla [W/m@°C] | 10W/m@10°C |
Výška kábla [mm] | 5.8 mm |
Warranty type | 10-year product warranty |
Záruka [rok] | 10 |
Šírka kábla [mm] | 13.6 mm |