Vykurovacie káble, DEVIiceguard™ 18 Readymade, 18W/m@10°C, 30.00 m, Napájacie napätie [V] AC: 230
98300842
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce
Hmotnosť s obalom | 4.288 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 4.245 Kg |
Volume | 20.649 Liter |
EAN | 5703466202746 |
Hmotnosť s obalom | 4.288 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 4.245 Kg |
Volume | 20.649 Liter |
EAN | 5703466202746 |
Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 Skompletizované 30m 540W@0°C 230V |
Dĺžka kábla [m] | 30 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 5 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Čierna |
Hĺbka obalu [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | TPE |
Kábel na bubne | Nie |
Materiál náplne | TPE |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 1 |
Mriežka kábla | Pocínované medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
CE UkrTEST |
Pokrytie opletenia mriežky [%] [min.] | 80 % |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Použitie | Roof frost protection |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Heating Cables |
S ochranou proti UV | Áno |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -50 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 85 °C |
Typ | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ studeného vedenia | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Ready-made |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.5 mm² |
Vonkajší plášť | TPE, UV protected |
Výstup kábla [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Výstup kábla [W@°C] | 540W@10°C |
Výška kábla [mm] | 5.8 mm |
Výška obalu [mm] | 143 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [rok] | 5 |
Štandard schvaľovania | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Šírka kábla [mm] | 11.3 mm |
Šírka obalu [mm] | 380 mm |
Certifikačná spoločnosť | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIiceguard 18 Skompletizované 30m 540W@0°C 230V |
Dĺžka kábla [m] | 30 m |
Dĺžka studeného vedenia [m] | 5 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Čierna |
Hĺbka obalu [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | TPE |
Kábel na bubne | Nie |
Materiál náplne | TPE |
Množstvo vodičov studeného vedenia | 1 |
Mriežka kábla | Pocínované medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
CE UkrTEST |
Pokrytie opletenia mriežky [%] [min.] | 80 % |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Použitie | Roof frost protection |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 65 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Heating Cables |
S ochranou proti UV | Áno |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Áno |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -50 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 85 °C |
Typ | DEVIiceguard™ 18 Readymade |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
Typ studeného vedenia | DTCL |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Ready-made |
Veľkosť studeného vedenia [mm²] | 1.5 mm² |
Vonkajší plášť | TPE, UV protected |
Výstup kábla [W/m@°C] | 18W/m@10°C |
Výstup kábla [W@°C] | 540W@10°C |
Výška kábla [mm] | 5.8 mm |
Výška obalu [mm] | 143 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [rok] | 5 |
Štandard schvaľovania | DIN VDE 0254: 1994-06 |
Šírka kábla [mm] | 11.3 mm |
Šírka obalu [mm] | 380 mm |