Vykurovacie káble, DEVIhotwatt™, 7W/m@45°C, 300.00 m, Napájacie napätie [V] AC: 230
98300955
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce, Použitie: Teplá úžitková voda
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Typ kábla: Dvojitý vodič, Princíp vykurovania: Samoobmedzujúce, Použitie: Teplá úžitková voda
Hmotnosť s obalom | 0.125 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.125 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5703466109144 |
Hmotnosť s obalom | 0.125 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.125 Kg |
Volume | 0.129 Liter |
EAN | 5703466109144 |
Certifikačná spoločnosť |
VDE UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIhotwatt 45 čierny 270m bubon |
Dĺžka kábla [m] | 300 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Čierna |
Hĺbka obalu [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | Samoobmedzujúca matrica |
Kábel na bubne | Áno |
Materiál náplne | TPE |
Mriežka kábla | Pocínované medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
VDE CE UkrTEST |
Pokrytie opletenia mriežky [%] [min.] | 70 % |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Použitie | Teplá úžitková voda |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 80 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Heating Cables |
S ochranou proti UV | Áno |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Nie |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 100 °C |
Typ | DEVIhotwatt™ |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Drum |
Vonkajší plášť | TPE |
Výstup kábla [W/m@°C] | 7W/m@45°C |
Výška kábla [mm] | 5.8 mm |
Výška obalu [mm] | 330 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [rok] | 5 |
Štandard schvaľovania | DIN 0254: 1994-06 |
Šírka kábla [mm] | 11.8 mm |
Šírka obalu [mm] | 380 mm |
Certifikačná spoločnosť |
VDE UkrTEST |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | DEVIhotwatt 45 čierny 270m bubon |
Dĺžka kábla [m] | 300 m |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Farba vonkajšieho plášťa | Čierna |
Hĺbka obalu [mm] | 380 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izolácia vodiča | Samoobmedzujúca matrica |
Kábel na bubne | Áno |
Materiál náplne | TPE |
Mriežka kábla | Pocínované medené opletenie |
Napájacie napätie [V] AC | 230 V |
Neobsahuje olovo | Áno |
Odstrihnuté na dĺžku | Nie |
Osvedčenie |
VDE CE UkrTEST |
Pokrytie opletenia mriežky [%] [min.] | 70 % |
Polomer ohybu [mm] [min.] | 50 mm |
Použitie | Teplá úžitková voda |
Prevádzková teplota [°C] [max.] | 80 °C |
Princíp vykurovania | Samoobmedzujúce |
Produktová skupina | Heating Cables |
S ochranou proti UV | Áno |
Spomaľovač horenia | Áno |
Studené vedenie | Nie |
Teplota inštalácie [°C] [min.] | -5 °C |
Teplota mimo prevádzky [°C] [max.] | 100 °C |
Typ | DEVIhotwatt™ |
Typ kábla | Dvojitý vodič |
UK RoHS compliance | Yes |
UNSPSC CODE | 26121601 |
Verzia výrobku | Drum |
Vonkajší plášť | TPE |
Výstup kábla [W/m@°C] | 7W/m@45°C |
Výška kábla [mm] | 5.8 mm |
Výška obalu [mm] | 330 mm |
Warranty type | 5-year product warranty |
Záruka [rok] | 5 |
Štandard schvaľovania | DIN 0254: 1994-06 |
Šírka kábla [mm] | 11.8 mm |
Šírka obalu [mm] | 380 mm |