Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.17 kg
Hmotnosť bez obalu 0.17 kg
EAN 5703464008401

 

Hĺbka obalu [mm] 50 mm
Napájacie napätie [V] AC 400 V
Napájacie napätie [V] AC [Max] 420 V
Napájacie napätie [V] AC [Min] 380 V
Osvedčenie CE
Popis Stýkač B6-30-10 400 V/16 A AC-1; SPOLE
Popis výrobku Stýkač B6-30-10, 400 V
Produktová skupina Príslušenstvo
Typ DEVItemp™ accessories
UNSPSC CODE 40101830
Výška obalu [mm] 50 mm
Šírka obalu [mm] 45 mm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality