Cievka pre elektronický expanzný ventil, ETS 8M
034G8300
Napájacie napätie [V] DC: 12, Elektrický konektor: JST XHP-5, Dĺžka kábla [m]: 2.00
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Napájacie napätie [V] DC: 12, Elektrický konektor: JST XHP-5, Dĺžka kábla [m]: 2.00
Hmotnosť s obalom | 0.182 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595272 |
Hmotnosť s obalom | 0.182 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.158 Kg |
Volume | 0.861 Liter |
EAN | 5702424595272 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka kábla [m] | 2 m |
Dĺžka kábla [palce] | 78.7 in |
Elektrický konektor | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
Napájacie napätie [V] DC | 12 V |
Názov programu súčastí | ETS 8M |
Odpor cievky [Ohm] | 46 |
Osvedčenie | cURus |
Použité pre produkt | ETS 8M |
Product Name Description | Cievka pre elektronický expanzný ventil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príkon [W] | 4.1 W |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo krokového motora ventilu |
Rozsah prúdu [A] | 0.26 A |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Trieda izolácie | B |
Typ | ETS 8M |
Typ motora | Uni-polar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka kábla [m] | 2 m |
Dĺžka kábla [palce] | 78.7 in |
Elektrický konektor | JST XHP-5 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a) |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP67 |
Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
Napájacie napätie [V] DC | 12 V |
Názov programu súčastí | ETS 8M |
Odpor cievky [Ohm] | 46 |
Osvedčenie | cURus |
Použité pre produkt | ETS 8M |
Product Name Description | Cievka pre elektronický expanzný ventil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príkon [W] | 4.1 W |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo krokového motora ventilu |
Rozsah prúdu [A] | 0.26 A |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Trieda izolácie | B |
Typ | ETS 8M |
Typ motora | Uni-polar |
UK RoHS compliance | Out of scope |