Elec. expansion valve coil, ETS 5M
034G3804
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 5M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 1.00
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Supply voltage [V] DC: 12, Used for product: ETS 5M, Electrical connector: JST XHP-6, Cable length [m]: 1.00
Hmotnosť s obalom | 0.097 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.068 Kg |
Volume | 0.495 Liter |
EAN | 5702428652629 |
Hmotnosť s obalom | 0.097 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.068 Kg |
Volume | 0.495 Liter |
EAN | 5702428652629 |
China RoHS compliance | Yes |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka kábla [m] | 1 m |
Dĺžka kábla [palce] | 39.37 in |
Elektrický konektor | JST XHP-6 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilné regulátory Danfoss | EIM 336 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
Napájacie napätie [V] DC | 12 V |
Názov programu súčastí | ETS 5M |
Odpor cievky [Ohm] | 50 |
Použité pre produkt | ETS 5M |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príkon [W] | 4.1 W |
Príslušenstvo k výrobku | Electric valve accessories |
Rozsah prúdu [A] | 0.24 A |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Trieda izolácie | B |
Typ | ETS 5M |
Typ motora | Uni-polar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
China RoHS compliance | Yes |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka kábla [m] | 1 m |
Dĺžka kábla [palce] | 39.37 in |
Elektrický konektor | JST XHP-6 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balenia | Multi balenie |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kompatibilné regulátory Danfoss | EIM 336 |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Množstvo po formátoch balenia | 20 pc |
Napájacie napätie [V] DC | 12 V |
Názov programu súčastí | ETS 5M |
Odpor cievky [Ohm] | 50 |
Použité pre produkt | ETS 5M |
Product Name Description | Elec. expansion valve coil |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príkon [W] | 4.1 W |
Príslušenstvo k výrobku | Electric valve accessories |
Rozsah prúdu [A] | 0.24 A |
Supply voltage [V] DC | 12 V |
Trieda izolácie | B |
Typ | ETS 5M |
Typ motora | Uni-polar |
UK RoHS compliance | Out of scope |