Solenoid coil, BZ120C, Cable, 9.00 m, Multi pack
018F4703
Solenoid coil, Product Type: BZ120C, Enclosure rating IP: IP65, Coil connection: Cable, Actuator size: 13.5 mm
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Solenoid coil, Product Type: BZ120C, Enclosure rating IP: IP65, Coil connection: Cable, Actuator size: 13.5 mm
Hmotnosť s obalom | 0.985 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890502 |
Hmotnosť s obalom | 0.985 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 0.923 Kg |
Volume | 3.391 Liter |
EAN | 5702428890502 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka kábla [m] | 9 m |
Dĺžka kábla [palce] | 354 in |
Elektrické pripojenie | Kábel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Multi balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP65 |
Klasifikácia krytia Nema (~) | 4 |
Komentáre k elektrickému pripojeniu |
Zemniace zapojenie |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 110 V |
Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 120 V |
Názov programu súčastí |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Osvedčenie |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Použité pre produkt | EV220B 15 - 50: bez NO ventilov |
Predajný text ATEX |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Prierez vodiča [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Pripojenie cievky | Kábel |
Product Name Description | Solenoid coil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 45 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 113 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
Spotreba energie 50 Hz [VA] | 16 VA |
Spotreba energie 60 Hz [VA] | 16 VA |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 8 W |
Spotreba energie [W] 60 Hz | 8.5 W |
Typ | BZ120C |
Typové označenie | BZ120C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Dá sa vykonávať servis | Nie |
Dĺžka kábla [m] | 9 m |
Dĺžka kábla [palce] | 354 in |
Elektrické pripojenie | Kábel |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Farba | Modrý |
Formát balenia | Multi balenie |
Frekvencia [Hz] | 50/60 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Klasifikácia IP krytia | IP65 |
Klasifikácia krytia Nema (~) | 4 |
Komentáre k elektrickému pripojeniu |
Zemniace zapojenie |
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH | No |
Množstvo po formátoch balenia | 12 pc |
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] | 110 V |
Napájacie napätie 60 Hz max. [V] | 120 V |
Názov programu súčastí |
EV220B 15 - 50 EV220B 6 - 22 EV224B EV227B EV250B |
Osvedčenie |
ATEX - Cat. 2 - Zone 1 CCC |
Použité pre produkt | EV220B 15 - 50: bez NO ventilov |
Predajný text ATEX |
-40°C II 2G Ex mb IIC T4 Gb |
Prierez vodiča [mm2] | 3 x 0.75 mm2 |
Pripojenie cievky | Kábel |
Product Name Description | Solenoid coil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Príslušenstvo k výrobku | Príslušenstvo solenoidovej cievky |
Rel. vlhkosť [% RH] [Max] | 100 % |
Rel. vlhkosť [% RH] [Min] | 0 % |
Rozsah teploty okolia [°C] [max.] | 45 °C |
Rozsah teploty okolia [°C] [min.] | -40 °C |
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] | 113 °F |
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] | -40 °F |
Spotreba energie 50 Hz [VA] | 16 VA |
Spotreba energie 60 Hz [VA] | 16 VA |
Spotreba energie [W] 50 Hz | 8 W |
Spotreba energie [W] 60 Hz | 8.5 W |
Typ | BZ120C |
Typové označenie | BZ120C |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Upevnenie cievky | Spona (príchytka) |
Veľkosť aktuátora | 13.5 mm |