Vysokotlakový expanzný motorový ventil, ICMTS 80B
027H3512
Hodnota Kv [m³/h]: 27.000, Max. Pracovný tlak [bar]: 140.0
Aby sa zachovala bezpečnosť Vášho účtu, spustil sa proces odhlásenia.
Platnosť Vašej relácie vyprší
Hodnota Kv [m³/h]: 27.000, Max. Pracovný tlak [bar]: 140.0
Hmotnosť s obalom | 5 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 4.2 Kg |
EAN | 5715162608944 |
Hmotnosť s obalom | 5 Kg |
Hmotnosť bez obalu | 4.2 Kg |
EAN | 5715162608944 |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Chladivá | R744 |
Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICM/ICS/ICLX |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Hodnota Cv [gal/min] | 31.212 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 27 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Kategória | I |
Kompatibilné regulátory Danfoss | EKC 326A |
Materiál prípoja | Oceľ |
Materiál telesa | Oceľ |
Max. OPD [bar] | 90 bar |
Max. OPD [psig] | 1305 psig |
Max. Pracovný tlak [bar] | 140 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 2030 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Možnosť manuálnej prevádzky |
prostredníctvom nastavenia ICAD prostredníctvom multifunkčného nástroja |
Názov programu súčastí | ICMTS |
Názov schvaľovacieho súboru UL | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
Oblasť použitia | Transkritické systémy CO2 |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Osvedčenie |
CE UKCA UL CRN |
Popis výrobku | Vysokotlakový expanzný motorový ventil |
Poznámky | SVL - 140B |
Prevádzka ventilu | JEDNOSMERNÝ |
Product Name Description | Function module |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príslušenstvo k výrobku |
príslušenstvo ICAD príslušenstvo ICM/ICS/ICLX |
Skupina kvapaliny | 1 |
Smer | Žiadny |
Typ | ICMTS 80B |
Čas otvorenia/zatvorenia [s] | 8 s |
Štandardný prípoj | EN 10220 |
Allowable temp. TS [°C] [max] | 150 °C |
Allowable temp. TS [°C] [min] | -60 °C |
Allowable temp. TS [°F] [max] | 302 °F |
Allowable temp. TS [°F] [min] | -76 °F |
Chladivá | R744 |
Dá sa vykonávať servis | náhradné diely ICM/ICS/ICLX |
Formát balenia | Jednodielne balenie |
Hodnota Cv [gal/min] | 31.212 gal/min |
Hodnota Kv [m³/h] | 27 m³/h |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikátor smeru prietoku | Reliéfna 1-smerná šípka |
Kategória | I |
Kompatibilné regulátory Danfoss | EKC 326A |
Materiál prípoja | Oceľ |
Materiál telesa | Oceľ |
Max. OPD [bar] | 90 bar |
Max. OPD [psig] | 1305 psig |
Max. Pracovný tlak [bar] | 140 bar |
Max. Pracovný tlak [psig] | 2030 psig |
Množstvo po formátoch balenia | 1 pc |
Možnosť manuálnej prevádzky |
prostredníctvom nastavenia ICAD prostredníctvom multifunkčného nástroja |
Názov programu súčastí | ICMTS |
Názov schvaľovacieho súboru UL | VENTIL PRE CHLADIVO 53R0 |
Oblasť použitia | Transkritické systémy CO2 |
Operation temp. [°C] [max] | 50 °C |
Operation temp. [°C] [min] | -40 °C |
Operation temp. [°F] [max] | 122 °F |
Operation temp. [°F] [min] | -40 °F |
Osvedčenie |
CE UKCA UL CRN |
Popis výrobku | Vysokotlakový expanzný motorový ventil |
Poznámky | SVL - 140B |
Prevádzka ventilu | JEDNOSMERNÝ |
Product Name Description | Function module |
Produktová skupina | Expansion valves |
Príslušenstvo k výrobku |
príslušenstvo ICAD príslušenstvo ICM/ICS/ICLX |
Skupina kvapaliny | 1 |
Smer | Žiadny |
Typ | ICMTS 80B |
Čas otvorenia/zatvorenia [s] | 8 s |
Štandardný prípoj | EN 10220 |