Check valves for Commercial A/C and Refrigeration

Shows 107 product(s)

020-0127

Spätný ventil, NRVH 35s, Max. Pracovný tlak [bar]: 46

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 35, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 35.00, Smer: Rohový, Formát balenia: Priemyselný balík

020-0129

Spätný ventil, NRVH 22s, Max. Pracovný tlak [bar]: 46

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 22, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 22.00, Smer: Rohový, Formát balenia: Priemyselný balík

020-0131

Spätný ventil, NRVH 28s, Max. Pracovný tlak [bar]: 46

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 28, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 28.00, Smer: Rohový, Formát balenia: Priemyselný balík

020-1020

Spätný ventil, NRV 22s, Max. Pracovný tlak [bar]: 46

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 22, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 22.00, Smer: Rohový, Formát balenia: Multi balenie

020-1021

Spätný ventil, NRV 28s, Max. Pracovný tlak [bar]: 46

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Smer: Rohový, Formát balenia: Multi balenie

020-1025

Spätný ventil, NRV 28s, Max. Pracovný tlak [bar]: 46

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 28, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 28.00, Smer: Rohový, Formát balenia: Multi balenie

020-1026

Spätný ventil, NRV 35s, Max. Pracovný tlak [bar]: 46

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 35, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 35.00, Smer: Rohový, Formát balenia: Multi balenie

020-1027

Spätný ventil, NRV 35s, Max. Pracovný tlak [bar]: 46

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 42, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 42.00, Smer: Rohový, Formát balenia: Multi balenie

020-1029

Spätný ventil, NRVH 28s, Max. Pracovný tlak [bar]: 46

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Smer: Rohový, Formát balenia: Multi balenie

020-1032

Spätný ventil, NRVH 22s, Max. Pracovný tlak [bar]: 46

Typ prívodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť prívodu [mm]: 22, Typ vývodného pripojenia: Spájka, ODF, Veľkosť vývodu [mm]: 22.00, Smer: Rohový, Formát balenia: Multi balenie

Zobraziť: