Pilotný ventil, EVM

027B112231

Hodnota Kv [m³/h]: 0.280, Max. Pracovný tlak [bar]: 65.0

Podrobnosti o produkte

Hmotnosť s obalom 0.59 Kg
Hmotnosť bez obalu 0.537 Kg
Volume 0.833 Liter
EAN 5702422010876

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivá R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Cievka ÁNO
Dá sa vykonávať servis Nie
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balenia Multi balenie
Frekvencia [Hz] 50 Hz
Funkcia NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.324 gal/min
Hodnota Kv [m³/h] 0.28 m³/h
In scope of WEEE and contain batteries No
Klasifikácia IP krytia IP67
Látky zo zoznamu kandidátskych látok podľa normy REACH No
Materiál telesa Oceľ
Max. OPD [bar] 10 W AC 21 bar
Max. OPD [bar] 20 W DC 14 bar
Max. OPD [psi] 10 W AC 305 psi
Max. Pracovný tlak [bar] 65 bar
Max. Pracovný tlak [psig] 940 psig
Množstvo po formátoch balenia 16 pc
Možnosť manuálnej prevádzky Nie
Napájacie napätie 50 Hz max. [V] 230 V
Napájacie napätie 50 Hz min. [V] 220 V
Napájacie napätie [V] AC [Max] 230 V
Napájacie napätie [V] AC [Min] 220 V
Názov programu súčastí CVH
ICS
Osvedčenie EAC
LLC CDC TYSK
Prevádzka ventilu PIEST SERVA
Pripojenie cievky Pripojovacia skrinka
Product Name Description Pilotný ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Príslušenstvo k výrobku Pilot valve accessories
Rozsah teploty okolia [°F] [Max] 176 °F
Rozsah teploty okolia [°F] [Min] -40 °F
Smer Žiadny
Spotreba energie 10 W
Spotreba energie [W] 50 Hz 12 W
Stredný rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Stredný rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Stredný rozsah teploty [°F] [Max] 248 °F
Stredný rozsah teploty [°F] [Min] -76 °F
Systém aktuátora [mm] 13.5 mm
Teplota okolia -40 - 80 °C
Typ EVM
Typ cievky BE230AS
Typ prívodného pripojenia Závit
Typové označenie Elektromagnetický ventil
UK RoHS compliance Out of scope
Veľkosť dýzy [mm] 3.3 mm

Accessories

Náhradné diely

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality