Pilotný ventil, CVMD, Regulátor konštantného tlaku
027B1038
Tento výrobok už nie je v ponuke.
Tlakový rozsah [bar] Pe: 0.00 - 7.00, Hodnota Kv [m³/h]: 1.500, Max. Pracovný tlak [bar]: 28.0, Teplotný rozsah [°C]: -50 - 120